Skift sprog :
| Testnummer: 5108 | Levetid: mere end 24 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: buskabel, Ethernet CAT6 | Bøjningsradius: 55 mm (faktor 6,6 x d) |

I denne test skulle den forventede levetid for CFBUS.LB.049 analyseres i en e-kæde® med en radius på 55 mm.
Det viste buskabel bruges ofte i applikationer, hvor hurtig håndtering er påkrævet. Korte cyklustider og fleksibilitet i håndteringssystemerne er meget vigtige her. Det betyder, at de anvendte kabler skal kunne modstå de højeste krav. Et eksempel på dette er fødevareindustrien. Hurtige håndteringsrobotter skal kombinere maksimal præcision, korte cyklustider og lav vægt.
Testen har vist, at den forventede levetid for buskablet CFBUS.LB.049 er mere end 24 millioner slag, hvilket betyder, at vi pålideligt kan opnå en høj levetid selv med små radier.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h