Skruemøtrikker med lav frirumshøjde

Hvad skal du gøre i tilfælde af uønsket aksial slør?

Hvad er aksial clearance egentlig?

Hvad er det aksiale spil?

Hvilke muligheder tilbyder igus' produktsortiment i dette tilfælde?

Skruemøtrikker med lav frirumshøjde

Den slørfri skruemøtrik

  • Livslang minimal aksial slør
  • Mere præcis positionering og indføringsbevægelser
  • I dryspin-gevind med høj spiral
  • Flange-skruemøtrik
  • Gevindretning: RH
  • Materiale: iglidur J

Nul tilbageslag: Tekniske data

  1. Tomgangsmomentet for den slørfri ledeskruemøtrik øges med levetiden. Til beregnings- og konstruktionsformål anbefales det at tage højde for det maksimale tomgangsmoment.
TrådMaks. statisk aksial F [N]Maks. tomgangsmoment (med fjeder)170) fra [Nm]Varenummer
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35 x 2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35 x 5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35 x 12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35 x 25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7 x 12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Forbelastningsskruemøtrik

  • Til højskruede gevind op til en gevinddiameter på 6,35 mm
  • Cylindrisk skruemøtrik med flange
  • Gevindretning: højre gevind
  • Materiale: iglidur J

Forbelastningsskruemøtrik: Tekniske data

TrådMaks. statisk aksial F [N]maks. tomgangsmoment (med fjeder) fra [Nm]Varenummer
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6,35 x 2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35 x 5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35 x 6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Den lave frimåls-skruemøtrik

  • Reduceret aksial frie plads på grund af radial forspænding i omkredsen
  • Meget støjsvag drift på grund af reduktion af mulige vibrationer
  • Omkostningseffektivt alternativ til nulspilsmøtrikken
  • I dryspin high helix og trapezgevind op til gevinddiameter 14 mm
  • Flange-ledskruemøtrik
  • Gevindretning: RH
  • Materiale: iglidur J

Lavt frihøjde på skruemøtrik: Tekniske data

dryspin høj spiralformet gevind

TrådMaks. statisk aksial F [N]maks. tomgangs moment (med O-ring) fra [Nm]Varenummer
Ds6,35 x 2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35 x 5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35 x 12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35 x 25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

dryspin trapezformet skruemøtrik

Tråd , enkelt startMaks. statisk aksial F [N]maks. tomgangs moment (med O-ring) fra [Nm]Varenummer
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1,5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin trapezformet skruemøtrik med flere startpunkter

Tråd , flere starter
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Anti-tilbageslags skruemøtrik

  • Reduktion af støj og vibrationer
  • Til trapezgevind op til en gevinddiameter på 24 mm
  • Cylindriske og flange-gevindskruemøtrikker
  • Gevindretning: RH og LH
  • Materiale: iglidur J og iglidur R

Anti-tilbageslags skruemøtrik: Tekniske data

Cylindrisk trapezformet skruemøtrik

TrådEffektiv støtteflade [mm2]Maks. statisk aksial F [N]Varenummer
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961,188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JSRM-AB-2220-TR24X5

Trapezformet skruemøtrik med flange

Tråd- iglidur® JEffektiv støtteflade [mm2]Maks. statisk aksial F [N]Varenummer
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961,188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JFRM-AB-2220-TR24X5

Cylindrisk trapezformet ledeskruemøtrik iglidur R

Gevind iglidur® REffektiv støtteflade [mm2]Maks. statisk aksial F [N]Varenummer
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RSRM-AB-2220-TR24X5

Trapezformet skruemøtrik iglidur R

Gevind iglidur® REffektiv støtteflade [mm2]Maks. statisk aksial F [N]Varenummer
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RFRM-AB-2220-TR24X5

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning