drylin C-rulleføring

Letløbende rullestyring for minimal arbejdsindsats

Fordelene ved den nye drylin C-serie

  • Ekstremt jævn manuel betjening: Spillet og vejledningen kan justeres via excentriske ruller
  • Omkostningseffektive slæder på grund af zinkstøbning
  • Høj designfrihed til belastninger på op til 200N
  • 100 % smørefri og vedligeholdelsesfri
  • Konfigurer online og beregn levetiden: igus.eu/dlx
drylin C-rulleføring

drylin C rullestyr

CW-3030-10-31-02

drylin C "CamRoller" slæde

  • Omkostningseffektive slæder på grund af zinkstøbning
  • Høj designfrihed til belastninger på op til 200N
DCSO-3021-01-CA-D

drylin C rullelejeskinne

  • 30 mm skinnebredde og systemhøjde
  • Letvægtsdesign: Aluminiumsskinne med zinkstøbt slæde med tre polymerruller - lettere end rene stålsystemer
CWA-3030-01-04

drylin C tilbehør

  • Til ekstra laterale skruepunkter på vognen, skinnedæksler og meget mere

Din udfordring er vores mission

  • For at foretage en teknisk vurdering af din ansøgning
  • Sådan finder du den rigtige drylin-konfiguration
  • At gennemføre skræddersyede projektløsninger
  • Identificering af muligheder for optimering i eksisterende systemer

Justering af skærm ved hjælp af drylin C-ruller-føringer


Støtte: Michael Hornung

Spørg vores ekspert om dette nye produkt!

Whitepaper

Download whitepaper

Prøver på lineær teknologi

Prøver på lineær teknologi

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning