Skift sprog :

Glidning i stedet for rulning – det er princippet bag drylin T-skinner. Skinnerne gør det så nemt som muligt at skifte fra kugleomløbslejer til et glidesystem. Tilslutnings- og boredimensionerne på drylin lineære skinner og vogne er identiske med de kommercielt tilgængelige kugleomløbslejeversioner. Kernen i føringerne består af smørefri og ekstremt holdbare glidelementer fremstillet af igus højtydende polymerer. De er hurtige og nemme at håndtere og vedligeholdelsesfri. Skinnerne er fremstillet af hårdanodiseret aluminium og er robuste og korrosionsfri.
Stik- og huldimensioner identiske med konventionelle recirkulerende kuglelejesystemer
fra 0,02 til 0,15 mm
Frigangsjustering som ekstraudstyr:
Automatisk justering
Manuel justering
Det faktum, at der ikke er behov for smøring, betyder mindre vedligeholdelse og lavere omkostninger for dig.

drylin T-prøve
Bestil den ønskede prøve – i en passende installationsstørrelse og længde og med en vogn efter eget valg.

drylin T miniature-føringsprøve
Se vores drylin T miniature-føringsprøve selv.
INA: KUVE -B - KWVE-B - KWE-B - KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS - FLS - SNS - SLSS - NH - SLH - FNN - SNN
THK: SHS-C/LC - HSR-A/LA - HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC - QHW-CC - RGW-CC - RGW-HC
Rollon: MRS - MRS-L
IKO: MRS - MRS-L
Rodriguez: BRH-A - BRH-AL - MSR-E - MSR-LE
Romani: HRC-FN
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h