Skift sprog :
Under monteringsprocessen anbefales en trykkraft på mindst 50 N på midten af monteringsfladen. Alternativt kan en plasthammer/blød hammer bruges til at justere lejet under og efter monteringen.
Tilspændingsmoment:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h