Skift sprog :

Rullelejer bruges, når bevægelsen skal foregå med den lavest mulige køremodstand, da rullelejer har en lav friktionsmodstand. De er også kendt som rullelejer.
Hos igus® kombineres rullelejer med glidelejer, så man udnytter deres fordele sammen. Der findes forskellige typer af rullelejer, f.eks. aksiale rullelejer eller koniske rullelejer.


Brugen af en mobil murtrådssav drylin® lineær teknologi og iglidur® glideposition.

Max Velolift fra Rad9 til montering af cykler med drylin® W dobbeltskinne og lineært hus fra igus®.

Det kommunale køretøj fra Fiedler med drylin® W dobbeltskinne WS og drylin® W husleje fra igus®.

SLIDE fra InGymNeering består af drylin® W profilføring og drylin® W husleje fra igus®.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h