Skift sprog :

diagram. 04: Takket være defineret monteringsafstand og eksterne O-ringe kan det selvjusterende drylin® R-lager i serie 03 kompensere for parallelitetsfejl. De sfæriske drylin®® adaptere kan kompensere for forskydning. Hård anodisering beskytter aluminiumsadapteren mod slitage
drylin®® serie 03 lineære glidelejer giver store fordele i applikationer med parallelle aksler. På grund af deres geometri kompenserer de for justerings- og parallelitetsfejl og bør bruges på akslen længere væk fra drevet.
Designet giver et kronet område på den ydre kappe af aluminiumslejerne til selvjustering. Dette forhindrer en reduktion af belastningsevnen på grund af selvjustering, da akslen altid hviler på hele den projicerede overflade. Den jævne fordeling af belastningen over hele lejet betyder, at der ikke opstår kanttryk med de selvjusterende drylin®® lineære lejer. For at kompensere for afvigelser i paralleliteten mellem to aksler er den ydre diameter 0,2 til 0,3 mm (afhængigt af størrelsen) mindre end husets boring. Disse lejer har et elastisk lejesæde på grund af de monterede O-ringe. Overstørrelsen angiver den maksimalt tilladte afvigelse i parallelitet.
De selvjusterende lejer fra drylin®® -serien leveres hårdt anodiseret. Denne overflade garanterer den højeste slidstyrke, når aluminiumslejet bevæger sig i huset under afbalanceringsbevægelser.
Huslejerne i serierne OJUM06 LL og RJUM-06 LL er en anden variant. Lejedesignet giver mulighed for parallelitetskompensation mellem akslerne på ±3 mm. Det unikke ophæng af støttehuset på en akse, der løber i z-retningen, giver mulighed for at kompensere for vinkelforskydninger på op til 3,5°.
| Serie | Udligning | 
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03-serien | +/- 0,5° | 
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL-serien | +/- 3,5° | 
| Serie | Udligning | 
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03-serien | +/- 0,1 mm | 
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL-serien | +/- 3 mm | 

diagram. 03: 2:1-reglen,
1. flydende leje, 2. fast leje
Et par anbefalinger skal overholdes for en vellykket brug af vedligeholdelsesfrie drylin® lineære lejer: Hvis afstanden mellem drivkraften og det faste leje er mere end det dobbelte af lejeafstanden (2:1-reglen), fører en statisk friktionskoefficient på 0,25 teoretisk set til fastklemning af styringen.
Princippet er ikke afhængigt af belastningen eller drivkraften. Det er et produkt af friktion og relaterer sig altid til positioneringslejet. Jo længere væk drevet er fra styrelejet, jo større er sliddet og den nødvendige drivkraft.
Hvis 2:1-reglen ikke overholdes ved brug af lineære glidelejer, er resultatet ujævn bevægelse eller endda blokering af systemet. Dette kan ofte afhjælpes med relativt enkle ændringer.
Hvis du har spørgsmål om design og/eller installation, bedes du kontakte vores applikationskonsulenter.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h