Skift sprog :
De angivne værdier for "Fmax." henviser til ydeevnen for iglidur® glidelejefolier fremstillet af højtydende plast og kan ikke bruges som eneste kriterium for beregning af en anvendelse. Den maks. Den maksimale belastningskapacitet for det samlede lejesystem afhænger af monteringspositionen, husets form, husets materiale, forbindelsen inklusive de anvendte skruer og kræver en separat kontrol. Brug vores online-designsoftware "drylin® Expert system" til komplet design af din applikation.
For at garantere funktionen af et drylin® R lineært glideleje er det nødvendigt at bruge lejet med en defineret minimumsinterferens (lejeafstand). Kvalitetskontrollen af denne del udføres med en plug gauge-test. Til dette formål defineres en bestemt kraft, som stikmåleren belastes med, når glidelejet testes.
| Bestillingsnummer | Testkraft [N] | Øi testhus | min. leje Øi (stikmål fri) | Maks. leje Øi (plug gauge hænger) | 
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.981 | 12.000 mm | 10.030 mm | 10.070 mm | 
| JUM-01/02-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12.030 mm | 12.070 mm | 
| JUM-01/02-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16.030 mm | 16.070 mm | 
| JUM-01/02-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20.030 mm | 20.070 mm | 
| JUM-01/02-25 | 3.729 | 28.000 mm | 25.030 mm | 25.070 mm | 
| JUM-01/02-30 | 4.807 | 34.000 mm | 30.040 mm | 30,09 mm | 
| JUM-01/02-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40.040 mm | 40,09 mm | 
| JUM-01/02-50 | 9.810 | 55.000 mm | 50.050 mm | 50,100 mm | 
| JUI-01-06 | 0.981 | 0.4684 inch | 0,3768 tommer | 0,3776 tommer | 
| JUI-01-08 | 1.373 | 0,5934 tommer | 0,5016 tommer | 0,5024 tommer | 
| JUI-01-10 | 1.864 | 0,7184 tommer | 0,6268 tommer | 0,6276 tommer | 
| JUI-01-12 | 2.649 | 0,8747 tommer | 0,7516 tommer | 0,7524 tommer | 
| JUI-01-16 | 3.729 | 1,1247 tommer | 1,0016 tommer | 1,0024 tommer | 
| JUI-01-20 | 4.807 | 1,4058 tommer | 1,2520 tommer | 1,2531 tommer | 
| JUI-01-24 | 7.063 | 1,6558 tommer | 1,5020 tommer | 1,5031 tommer | 
| JUI-01-32 | 9.810 | 2,1870 tommer | 2,0024 tommer | 2,0039 tommer | 
| RJM-01-08 | 0.981 | 16.000 mm | 8,025 mm | 8,061 mm | 
| RJM-01-10 | 0.981 | 19.000 mm | 10,025 mm | 10,061 mm | 
| RJM-01-12 | 1.373 | 22.000 mm | 12,032 mm | 12,075 mm | 
| RJM-01-16 | 1.864 | 26.000 mm | 16,032 mm | 16,075 mm | 
| RJM-01-20 | 2.649 | 32.000 mm | 20.040 mm | 20.092 mm | 
| RJM-01-25 | 3.729 | 40.000 mm | 25.040 mm | 25,092 mm | 
| RJM-01-30 | 4.807 | 47.000 mm | 30.040 mm | 30.092 mm | 
| RJM-01-40 | 7.063 | 62.000 mm | 40.050 mm | 40,112 mm | 
| RJI-01-06 | 0.981 | 0,6250 tommer | 0,3762 tommer | 0,3776 tommer | 
| RJI-01-08 | 1.373 | 0,8750 tommer | 0,5013 tommer | 0,5030 tommer | 
| RJI-01-10 | 1.864 | 1,1250 tommer | 0,6265 tommer | 0,6282 tommer | 
| RJI-01-12 | 2.649 | 1.2500 tommer | 0,7516 tommer | 0,7536 tommer | 
| RJI-01-16 | 3.729 | 1,5625 tommer | 1,0035 tommer | 1,0056 tommer | 
| RJI-01-20 | 4.807 | 2,0000 tommer | 1,2520 tommer | 1,2544 tommer | 
| RJI-01-24 | 7.063 | 2,3750 tommer | 1,5020 tommer | 1,5044 tommer | 
| RJI-01-32 | 9.810 | 3,0000 tommer | 2,0024 tommer | 2,0053 tommer | 
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19.000 mm | 12,032 mm | 12,084 mm | 
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24.000 mm | 16,032 mm | 16,084 mm | 
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28.000 mm | 20.040 mm | 20.100 mm | 
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35.000 mm | 25.040 mm | 25.100 mm | 
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12.000 mm | 9,98 mm | 10,02 mm | 
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12,02 mm | 12,06 mm | 
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16,02 mm | 16,06 mm | 
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20,03 mm | 20,07 mm | 
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28.000 mm | 24,97 mm | 25,01 mm | 
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34.000 mm | 29,96 mm | 30,01 mm | 
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40,00 mm | 40,05 mm | 
Materialet iglidur® X har en højere stivhed end iglidur® J. Som følge heraf forskydes forholdet mellem testkraft og LD-diameter - afhængigt af diameteren - i sammenligningen. Delene er designet, så spillerummet under belastning mellem iglidur® X og iglidur® J lejer er så identisk som muligt. Dette kan føre til øgede forskydningskræfter i den ubelastede nye tilstand på en h-tolereret aksel, når man bruger iglidur® X glidelejefolier.
Når man bruger et glideleje (f.eks. JUM/RJM) sammen med en adapter/et hus (f.eks. RJUM, OJUM, RGA), lægges fremstillingstolerancen for husets boring (normalt: H7) til den mindste frigang, der er anført ovenfor. Summen af disse to værdier giver så den maksimalt mulige lejetolerance. Glidelejer i målserien "Japan-Std." (JUJ) testes efter de samme kriterier som JUM-glidelejer.
Det effektive lejespænd påvirkes også af akseltolerancen. Akslens understørrelse skal lægges til, hvis det er nødvendigt.
Fmax. dynamisk:
De maksimale værdier er resultatet af det projicerede lejeareal og 5 MPa overfladetryk.
Fmax. statisk:
De maksimale værdier er resultatet af det projekterede lejeareal og 35 MPa overfladetryk.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h