Skift sprog :

Foreløbig rapport fra en igangværende test:
Sliddet på en drylin® E lineær akse med motor er blevet analyseret i en langtidstest.
Der anvendes en tandremsakse af typen
type ZLW-1040 og en stepmotor med en installationsstørrelse på NEMA 23 anvendes. Hele enheden er fri for smøring og vedligeholdelse. Testen simulerer et kørende stablingsmagasin eller en produktionslinje, der flytter materiale.
Udholdenhedstesten udføres under følgende testparametre:
Flyttet vægt: 10 kg
Hastighed: ca. 1 m/s
Acceleration: ca. 3m/s²
Omgivende temperatur: 25°C
Foreløbigt resultat:
Efter mere end 1.000.000 cyklusser er der ingen synlig slitage. Det svarer til en afstand på ca. 1.000 km. Den næste evaluering vil finde sted efter 5.000.000 cyklusser, dvs. efter 5.000 km.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h