Skift sprog :

Teleskopisk skinne
En teleskopskinne er en lineær føring, der består af flere skinner. Skinnerne kan flyttes inden i hinanden og kan trækkes fra hinanden teleskopisk. Et velkendt anvendelsesområde for teleskopskinner er (skabs)skuffer. Men teleskopskinner bruges også i maskiner, f.eks. til at justere en sikkerhedsdør i en værktøjsmaskine. Teleskopskinner fås med fuldt udtræk, overudtræk og delvist udtræk.
Hos igus® er teleskopskinnerne fremstillet i et solidt plast/aluminium-design, som er kendetegnet ved sin lave vægt og lave pris. Teleskopskinnerne er korrosionsfri og fås i trinløst variable længder op til 1200 mm (total udtrækslængde).
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h