Skift sprog :
Et positioneringssystem placerer værktøjer eller arbejdsemner i den ønskede position til bearbejdning. Afhængigt af anvendelsen er forskellige faktorer vigtige, f.eks. hastighed, nøjagtighed eller fleksibilitet. Positioneringssystemer bruger derfor normalt lineære systemer til at bevæge sig i én retning til den respektive position, eller XY-borde, der kortlægger to bevægelsesakser og dermed finder deres position. I mange tilfælde skal noget bringes i en bestemt position til bearbejdning, om nødvendigt fikseres, og derefter udføres arbejdstrinnet.
Afhængigt af anvendelsen installeres forskellige løsninger fra igus® i positioneringssystemerne. Der er især brug for lineære føringer eller XY-borde samt energikæder til at føre kabler. igus® tilbyder disse produkter i en lang række forskellige versioner, så det er meget sandsynligt, at en løsning fra igus® også er installeret i et positioneringssystem. Vedligeholdelsesfrie og alligevel omkostningseffektive løsninger fremstillet af højtydende plast giver betydelige fordele, især i positioneringssystemer med vanskelige forhold.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h