drylin® W - Tekniske data

TypeSlædelængde [mm]Slide bredde [mm]Coy [N]Coz [N]Mokse [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Glidelejeelementer med styreprofil til drylin W.
Skematisk tegning af en drylin W linearføring med kræfter og momenter i X-, Y- og Z-retning.
Skematisk tegning af en drylin W linearføring med kræfter og momenter i X-, Y- og Z-retning.
Størrelse 6 [mm]Størrelse 10 [mm]Størrelse 16 [mm]Størrelse 20 [mm]
Enkel skinne, rund---
Enkelt skinne, firkantet----
Dobbeltskinne, rund---
Dobbeltskinne, firkantet--
Komplet system----

F x v graf, max. Tilladt dynamisk belastning (4 lejesystem)

Diagram med fem farvede kurver A til E, der falder mod højre på en logaritmisk Y-akse.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning