iglidur® J350 - Materialedata

Tabel over materialer

Generelle egenskaber Enhed iglidur® J350 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1.44
Farve gul
Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed % vægt 0.3 DIN 53495
Maks. fugtabsorption % vægt 1.6
Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål µ 0,01 - 0,20
pv-værdi, maks. (tør) MPa x m/s 0.45
Mekaniske egenskaber
Bøjningsmodulus MPa 2,000 DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C MPa 55 DIN 53452
Kompressionsstyrke MPa 60
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) MPa 60
Shore D-hårdhed 80DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. temperatur for langtidsanvendelse °C +180
Maks. temperatur for kortvarig anvendelse °C +220
Min. anvendelsestemperatur °C -100
Termisk ledningevne W/m x K 0.24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens Ωcm > 1013DIN IEC 93
Overflademodstand Ω> 1010DIN 53482
Glidefriktionsdiagram for iglidur J350 med faldende kurve på logaritmiske akser.
Glidefriktionsdiagram for iglidur J350 med faldende kurve på logaritmiske akser.
Graf med faldende kurve fra X=20 til 180 og Y=60 til 20.

Mekanisk specifikation

Graf med to linjer: +23 °C og +60 °C viser en lignende stigning langs X-aksen.

Tilladte glidehastigheder

Maksimal overfladehastighed

m/s RotationOscillation lineært
permanent 1.314
Korttid 32.38

Temperaturer

iglidur® J350 Anvendelsestemperatur
Minimum -100°C
Maks. langtid +180°C
Maksimum korttid +220 °C
Herudover sikres aksialt fra +140°C
Graf med kurve: Værdien stiger let til 0,30 og falder derefter tydeligt til 0,50.

Friktion og slitage

Graf med gul kurve: værdien falder ved X omkring 10 fra 0,15 til 0,10 og forbliver derefter næsten konstant.

Materialer til aksler

iglidur® J350 tørFedtOlie Vand
friktionskoefficient μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Kurve i et diagram med X- og Y-akse, som først falder og derefter stiger kraftigt.
Søjlediagram med værdierne A til G på y-aksen.

Kemisk modstandsdygtighed

Medium Modstandsevne
Alkoholer +
Kulbrinter+ op til 0
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer + op til 0
Fortyndede alkalier +
Stærke alkalier +

Radioaktiv stråling

UV-bestandighed

Vakuum

Elektrisk specifikation

Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens > 1013 Ωcm
Overflademodstand > 1010 Ω

Fugtabsorption

Maksimal absorption af fugt
ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed 0,3% vægt
Maks. fugtabsorption 1,6% vægt
Linjediagram med en stigende gul linje i et koordinatsystem fra X 0,0 til 1,6 og Y 0,0 til 0,5.

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 3 0 - 0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 op til 6 0 - 0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 op til 10 0 - 0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 op til 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 op til 30 0 - 0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 op til 50 0 - 0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 til 80 0 - 0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning