Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® L250
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,50
Farve
beige
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,7
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
3,9
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
μ
0,08-0,19
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,4
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
1.950
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
67
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
47
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
45
Shore D-hårdhed
68
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+90
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+180
Øvre kortvarige omgivelsestemperatur1)
°C
+200
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-40
varmeledningsevne
W/m x K
0,24
ASTM C 177
termisk udvidelseskoefficient (ved 23°C)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® L250 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® L250 er et glidelejemateriale til høj hastighed, hurtige glidebevægelser og lav friktionskoefficient. Materialet iglidur® L250 kan udnytte disse fordele, især ved lave belastninger. Anvendelser, hvor disse fordele spiller en rolle, omfatter ventilatorer, små motorer, højhastighedssensorer og magnetteknologi.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
I den bedste parring (mod 304 SS-aksler) opnås en lav belastningsfriktionskoefficient på 0,14. Selv ved 10 MPa blev der målt friktionskoefficienter på under 0,1 (diagram 04 og 05).
Som det fremgår af diagram 06, anbefales et stort antal aksler til lav belastning og lav rotation.
De gode friktionskoefficienter opretholdes også over en bred vifte af anbefalede akselruheder. Ved belastninger på mere end 1 MPa skal man være særlig opmærksom på det anvendte akselmateriale.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h