Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® L500
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,53
Farve
sort farve
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,1
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
0,3
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,19 - 0,26
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
4,0
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
12.015
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
201
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
70
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
70
Shore D-hårdhed
81
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+250
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+315
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-100
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved 23 °C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materialeegenskaber

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® L500 glidelejer i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Fugtabsorption
Den meget lave fugtabsorption på 0,1 % efter vægt under normale klimatiske forhold og 0,3 % efter vægt maksimal vandabsorption muliggør også kontinuerlig brug i høj luftfugtighed eller i flydende medier.

Diagram 02: Anbefalet maksimalt overfladetryk som funktion af temperaturen (60 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Trykstyrken foriglidur® L500 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer denne sammenhæng. Det maksimale anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologien ud fra dette.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
Diagram 03 viser den elastiske deformation af iglidur® L500 under forskellige belastninger. Ved det anbefalede maksimale overfladetryk på 70MPa er deformationen mindre end 2,5% ved stuetemperatur. En plastisk deformation kan være ubetydelig op til denne værdi. Den er dog også afhængig af belastningens arbejdscyklus.
diagram. 06 viser resultatet af en sammenligningstest mellem iglidur® L500 og et sintret leje. Sliddet på det sintrede leje stiger eksponentielt ud over 1,5 m/s, mens iglidur® L500-lejerne kan opretholde en næsten identisk slidhastighed op til over 4 m/s.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h