Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® UW500
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,49
Farve
sort
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,1
DIN 53495
max. Vandabsorption3)
% efter vægt
0,5
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
μ
0,20-0,36
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,35
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
16.000
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
260
DIN 53452
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
140
Trykstyrke
MPa
140
Shore D-hårdhed
86
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+250
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+300
øvre kortvarige omgivelsestemperatur1)
°C
+300
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-100
Varmeledningsevne
W/m x K
0,60
ASTM C 177
termisk udvidelseskoefficient (ved 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Overflademodstand2)
Ω
< 109
DIN 53482

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® UW500 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Glidelejerne fra iglidur® UW500 er udviklet til undervandsanvendelser med højere temperaturer. Eksempler omfatter vandpumper i bilindustrien, men også medicinsk teknologi og beslægtede områder. Oplysningerne i dette kapitel beskriver iglidur® UW500 i tør drift, medmindre undervandsdrift udtrykkeligt er angivet.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (140 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologien ud fra dette. Trykstyrken for iglidur® UW500-lejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer dette forhold.
diagram. 03 viser den elastiske deformation af iglidur® UW500-lejer under radial belastning.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
friktion og slitage
diagram. 04 og 05 viser friktionskoefficienten for iglidur® UW500 glidelejer som en funktion af glidehastigheden og belastningen. friktion og slitage er også meget afhængig af modparten. Slibede overflader med en gennemsnitlig overfladefinish Ra på 0,1 til 0,4 er ideelle.

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
iglidur® UW500
tør
Fedt
olie
vand
Friktionskoefficient µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® UW500 mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Materialer til aksler
Diagram 06 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer, som blev udført med glidelejer fra iglidur® UW500.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h