Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® V400
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,51
Farve
hvid
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,1
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
0,2
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
μ
0,15-0,20
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,50
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
4.500
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
95
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
47
DIN 53452
Maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
45
Shore D-hårdhed
74
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+200
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+240
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-50
Varmeledningsevne
W/m x K
0,24
ASTM C 177
termisk udvidelseskoefficient (ved 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiale data

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® V400 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® V400-lejer er ikke egnede til høje tryk eller maksimale statiske belastninger. De er dog kendetegnet ved en høj slidstyrke op til det maksimalt anbefalede overfladetryk.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (40 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Det maksimale anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Det er ikke muligt at drage konklusioner om tribologien ud fra dette. Trykstyrken for iglidur® V400 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram 02 illustrerer dette forhold.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
Desuden er grænsen for den tilladte belastning ved +100 °C stadig meget høj, nemlig 20 MPa. Den høje elasticitet er også vist i diagram 03.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slid
Friktionskoefficienten afhænger af belastningen på lejet (diagram 04 og 05). Desuden er friktionskoefficienterne for iglidur® V400 meget ensartede. Intet andet iglidur®® lejemateriale viser en lavere spredning af friktionskoefficienten i laboratorietestene, selv om akselmaterialet ændres.

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
iglidur® V400
tør
Fedt
olie
vand
Friktionskoefficient µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® V400 mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Akslens materialer
Skaftmaterialets indflydelse på slidstyrken er større end friktionens. Her kan der opstå betydelige forskelle selv ved lave belastninger (0,75 MPa), som diagram. 06 viser. iglidur® V400 glidelejer er også bedre end drejelige lejer med hensyn til slid i roterende applikationer (diagram. 07).
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h