Skift sprog :
Tabel over materialer
Generel specifikation
Enhed
iglidur® Z
Testmetode
Densitet
g/cm³
1,40
Farve
brun
max. Fugtabsorption ved 23°C/50% rumfugtighed.
% efter vægt
0,3
DIN 53495
maks. total fugtabsorption
vægt%
1,1
Glidefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål
µ
0,06 - 0,14
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,84
Mekanisk specifikation
Bøjningsmodul
MPa
2.400
DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C
MPa
95
DIN 53452
Trykstyrke
MPa
65
maksimalt anbefalet overfladetryk (20°C)
MPa
150
Shore D-hårdhed
81
DIN 53505
Fysisk og termisk specifikation
Øvre temperatur for langtidsanvendelse
°C
+250
Øvre temperatur for korttidsanvendelse
°C
+310
Nedre anvendelsestemperatur
°C
-100
Varmeledningsevne
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
Varmeudvidelseskoefficient (ved 23 °C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrisk specifikation
Volumenresistivitet
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® Z glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Sammen med iglidur® X er iglidur® Z et af de iglidur® højtemperaturmaterialer, der har den største udbredelse. Især den fremragende slidstyrke under eksterne forhold (høje belastninger og temperaturer) bør fremhæves.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (150 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [C°]
Y = belastning [MPa]
Mekanisk specifikation
Det maksimale anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologien ud fra det. Trykstyrken for iglidur® Z-lejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer denne sammenhæng.
diagram. 03 viser den elastiske deformation af iglidur® Z under radial belastning. Ved 150 MPa er deformationen ca. 5,5 %.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
Friktionskoefficienten falder, og det samme gør slidstyrken på den last, der skal bæres (diagram 04 og 05).

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient [μ]
iglidur® Z
Tør
Fedt
olie
vand
Friktionskoefficient µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® Z mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, belastning p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Materialer til aksler
Diagram 06 viser slidhastigheder i det nedre belastningsområde, som er meget lig dem for andre meget slidstærke iglidur®materialer. I det øvre område overgår iglidur® Z imidlertid alle andre materialer med hensyn til slidstyrke. Med en Cf53-aksel er sliddet ved 45 MPa f.eks. kun 15 μm/km.
Ved lave belastninger slides iglidur® Z-lejer mindre ved drejning end ved rotation. V2A-aksler og hårdt forkromede aksler er særligt bemærkelsesværdige her.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h