Skift sprog :
Tabel med materialedata
Generelle egenskaber
Enhed
iglidur® B
Prøvningsmetode
Massefylde
g/cm³
1,15
Farve
grå
Maks. fugtoptagelse ved +23 °C/50 % rumfugtighed
% vægt
1.0
DIN 53495
Maks. fugtoptagelse
% vægt
6,3
Koefficient for glidefriktion, dynamisk mod stål
μ
0,18–0,28
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,15
Mekaniske egenskaber
Bøjningsmodulus
MPa
1.800
DIN 53457
flexural strength ved 20 °C
MPa
55
DIN 53452
Kompressionsstyrke
MPa
20
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C)
MPa
40
Shore D-hårdhed
69
DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. anvendelsestemperatur ved langvarig brug
°C
+100
Maks. anvendelsestemperatur ved kortfristet brug
°C
+130
Min. anvendelsestemperatur
°C
-40
Termisk ledningevne
W/m × K
0.24
ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C)
K-1 × 10⁻⁵
12
DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens
Ωcm
>1.010
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
>109
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

Diagram 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® B-bøsninger med en vægtykkelse på 1 mm ved tørdrift mod en stålaksel ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = Overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Trykstyrken hos iglidur® B-bøsningerne er på den ene side lav, men udgør på den anden side en vigtig egenskab ved lejet. De anvendes hovedsageligt der, hvor der er behov for vibrationsdæmpning og lydisolering.

diagram. 02: Maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (40 MPa ved +20 °C)
X = Temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekaniske specifikationer
Det maksimalt anbefalede overfladetryk udgør en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages nogen konklusioner om de tribologiske egenskaber ud fra dette. Når temperaturen stiger, falder trykstyrken i iglidur® B-bøsninger. Diagram 02 illustrerer denne sammenhæng.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
Deformationen ved et tryk på 40 MPa ved stuetemperatur udgør 5,3 % (diagram 03).

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Friktion og slitage
Friktionskoefficienten stiger en smule med hastigheden og falder med belastningen. Overfladefinish på aksler mellem 0,4 og 0,6 Ra er ideelle. Så længe belastningen på lejet ikke er for stor, er den opnåede slidkoefficient ret god. En stigning i belastningen medfører en uforholdsmæssig stor stigning i slitage.

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s
X = belastning [MPa]
Y = Friktionskoefficient µ
iglidur® B
tør
Fedt
Olie
Vand
Friktionskoefficient µ
0,18–0,28
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® B mod stål
(Ra = 1µm, 50HRC)
Akselens materiale har ingen væsentlig indflydelse på slidstyrken.
Diagrammer 06 og 07 viser, at der opnås meget ens slitagedata med forskellige akselmaterialer. Hvis der forventes høje driftsydeevne, bør leje belastningen ikke være for høj.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h