Skift sprog :
Tabel med materialedata
Generelle egenskaber
Enhed
iglidur® C
Prøvningsmetode
Massefylde
g/cm³
1.1
Farve
off-white
Maks. fugtoptagelse ved +23 °C/50 % rumfugtighed
% vægt
1.0
DIN 53495
Maks. fugtoptagelse
% vægt
6,9
Koefficient for glidefriktion, dynamisk mod stål
μ
0,17–0,25
pv-værdi, maks. (tør)
MPa x m/s
0,10
Mekaniske egenskaber
Bøjningsmodulus
MPa
1.900
DIN 53457
flexural strength (+20 °C)
MPa
60
DIN 53452
Kompressionsstyrke
MPa
30
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C)
MPa
40
Shore D-hårdhed
72
DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. anvendelsestemperatur ved langvarig brug
°C
+90
Maks. anvendelsestemperatur ved kortfristet brug
°C
+130
Min. anvendelsestemperatur
°C
-40
Termisk ledningevne
W/m × K
0.24
ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C)
K-1 × 10⁻⁵
15
DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens
Ωcm
>1.010
DIN IEC 93
Overflademodstand
Ω
>109
DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

Diagram 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® C-bøsninger med en vægtykkelse på 1 mm ved Tørdrift mod en stålaksel ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = Overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Bøsninger fremstillet af iglidur® C er udviklet specielt til anvendelser, hvor det ikke er muligt at anvende PTFE og silikone. Sådanne anvendelser findes inden for elektronik-, tobaks- og drikkevareindustrien samt i mange maleprocesser. Nøgleord som »farvekompatibilitet« og »silikonefri« gør det fornuftigt at fortsætte med at anvende dette materiale.

diagram. 02: Maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (40 MPa ved +20 °C)
X = Temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekaniske specifikationer
Ved stigende temperaturer falder trykstyrken hos iglidur® C-bøsninger. Diagram 02 illustrerer denne sammenhæng. Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages nogen konklusioner om de tribologiske egenskaber ud fra dette.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
Diagram 03 viser den elastiske deformation af iglidur® C ved radiale belastninger. Den store fleksibilitet gør lejet egnet til vibrationer og kantbelastninger.

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Friktion og slid
Friktionskoefficienten for iglidur® C-glidelejer afhænger i høj grad af akselens overfladefinish. Lejernes slitage er meget god i anvendelser med roterende eller drejende bevægelser ved lave belastninger.

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s
X = belastning [MPa]
Y = Friktionskoefficient µ
iglidur® C
tør
Fedt
Olie
Vand
Friktionskoefficient µ
0,17–0,25
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® C mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Figur 06 viser tydeligt, hvor vigtig den mest »egnede« aksel kan være. Selvom alle de viste resultater fra disse rotationsforsøg kan betragtes som meget gode, er forskellen undertiden betydelig. Denne forskel øges yderligere i takt med stigende belastninger.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h