Skift sprog :

Diagram 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® J2-bøsninger med en vægtykkelse på 1 mm ved Tørdrift mod en stålaksel ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = Overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
Hvad angår de generelle mekaniske og termiske specifikationer, kan iglidur® J2 direkte sammenlignes med vores klassiske iglidur® J. Derfor er iglidur® J2 bedre end iglidur® J med hensyn til de mekaniske specifikationer, f.eks. maksimalt anbefalet overfladetryk. Der skal dog indgås kompromiser med hensyn til slidstyrken ved Tørdrift.

Figur 02: Maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (46 MPa ved +20 °C)
X = Temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Mekaniske specifikationer
Ved stigende temperaturer falder trykstyrken i iglidur® J2-bøsninger. Diagram 02 illustrerer denne sammenhæng. Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeegenskab. Der kan ikke drages nogen konklusioner om de tribologiske egenskaber ud fra dette.

Diagram 03: Deformation under tryk og temperatur
X = belastning [MPa]
Y = Deformation [%]
Diagram 03 viser den elastiske deformation af iglidur® J2 ved radiale belastninger. En eventuel deformation kan blandt andet afhænge af belastningens driftscyklus.
Friktionen og slitagen afhænger også i høj grad af modparten. Aksler, der er for glatte, øger både friktionskoefficienten og slid på lejet. Figur 06 viser resultaterne af forsøg med forskellige akselmaterialer. Diagram 06 viser, at iglidur® J2 har en god slidkoefficient, især i forbindelse med automatstål, der roterer ved 1 MPa. Ved Tørdrift er slidkoefficienten undertiden betydeligt højere på andre aksler.
I modsætning til mange andre iglidur®-materialer er slidhastigheden ved drejning lidt højere end ved rotation, når alle andre parametre er identiske (diagram 07).

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h