iglidur® UW - Materialedata

  1. Denne plasts gode ledningsevne kan under visse omstændigheder fremme dannelsen af korrosion på det metalliske kontaktlegeme.
  2. Med hensyn til brug af materialet i direkte kontakt med vand skal det påpeges, at alle resultater under deioniseret vand ( fuldt demineraliseret vand) under laboratorieforhold. Vi anbefaler derfor anvendelsesspecifikke tests under reelle driftsforhold.
    Tabel 01: Materialedata
Logaritmisk graf med en faldende rød linje på X- og Y-aksen.
Logaritmisk graf med en faldende rød linje på X- og Y-aksen.
Linjediagram med faldende kurve fra cirka 40 ved X=20 til 20 ved X=90.
Graf med to linjer: +60°C stiger meget stejlere end +23°C på X-aksen fra 0 til 40.
Diagram med næsten konstant kurve: Y-værdien stiger lidt fra 0,33 til 0,35 ved X fra 0,05 til 0,30.
Graf med faldende kurve: Y-værdien falder fra ca. 0,5 ved X=0 til ca. 0,12 ved X=40.
Søjlediagram med værdier fra A til G; C er højest, F og G lavest.
Søjlediagram med fire kategorier fra A til D og to farvede dataserier.
Kurvediagram med en stigende linje mellem X- og Y-aksen.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning