Skift sprog :

1 Smøreklinge | 2 Aksel | 3 Rotationsretning | 4 Hus
Et hydrodynamisk glideleje er en type leje, hvor der er minimal afstand mellem lejet og akslen. Denne afstand er fyldt med smøremiddel. Når lejet er i hvile, hviler akslen også på glidelejet.
Når akslen begynder at rotere, trækkes smøremidlet ind i indsnævringen mellem lejet og akslen, og trykket i smøremidlet stiger i takt med rotationshastigheden. Dette danner en såkaldt smøreklods under akslen, som løfter akslen. Som følge heraf berører glidelejet og akslen ikke længere hinanden og er adskilt af en smørefilm.

Kølevæskepumpe med hydrodynamiske glidelejer
Hydrodynamiske glidelejer anvendes ofte i bilindustrien, hvor de bruges til termisk styring. De er også meget udbredt i skibe og undervandsturbiner, da de giver optimal ydeevne ved drift i fugtige miljøer. De spiller også en vigtig rolle i elproduktion, især i vindmøller og vandkraftværker. Derudover anvendes hydrodynamiske glidelejer i industrimaskiner, såsom store værktøjsmaskiner og pumper. Deres evne til at bære store belastninger med lav friktion gør dem til det ideelle valg til disse anvendelser.

1 Olieindgang | 2 Aksel | 3 Rotationsretning | 4 Hus | 5 Olieudgang
Et hydrostatisk glideleje er en type leje, hvor en pumpe bruges til at pumpe smøremiddel mellem akslen og lejet. I modsætning til hydrodynamiske lejer er der derfor permanent fuld smøring.
Hydrostatiske glidelejer anvendes, når det er nødvendigt, at akslen kører i midten. Da olieforsyningen eller olietrykket imidlertid udgør en sikkerhedsrisiko, foretrækkes hydrodynamiske lejepladser generelt.

Hydrostatiske glidelejer bruges ofte i værktøjsmaskiner.
Hydrostatiske glidelejer har samme anvendelsesområder som hydrodynamiske glidelejer. Da de imidlertid har en højere gangnøjagtighed, anvendes de ofte, hvor der kræves høj præcision. For eksempel i måleudstyr eller værktøjsmaskiner. Ligesom hydrodynamiske glidelejer anvendes de også til energiproduktion. Her anvendes de blandt andet i turbiner og generatorer.
igus tilbyder forskellige plastlejer, der er velegnede til brug i hydrodynamisk smøring. Disse adskiller sig primært i de forskellige anvendelsesparametre, som f.eks. temperatur eller kemisk resistens, som de er udviklet til.

Overbevis dig selv om kvaliteten af vores produkter. Den forbedrede iglidur prøveæske indeholder:
✅ 39 iglidur glidelejer fremstillet af de vigtigste materialer
✅ Skabeloner til at finde det perfekte materiale til din anvendelse
✅ iglidur-lejekatalog med information om vores glidelejer
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h