Undgå reduceret prespasning på grund af antikorrosionsmiddel
iglidur® lejer blev testet i kombination med forskellige korrosionsbeskyttelsesmidler
Udgangssituation
Hvis en lejestilling skal fungere 100 % uden smøring, kan det være tilrådeligt at behandle lejesædet med et antikorrosionsmiddel. Disse midler kan reducere fastklemningen af lejet.
Glideleje med reduceret interferenspasning bevæger sig ud af lejepositionen
Test: forskydningskraft med forskellige antikorrosionsmidler
Testen viser, at næsten alle antikorrosionsmidler reducerer forskydningskraften. Kun TectylTM 300G Clear E forbedrer presspasningen.
Forskydningskraft af iglidur® GSM-4044-40 i igus®-receptacle med forskellige korrosionsbeskyttelsesmidler
Resultat: TectylTM 300G Clear E under påvirkning af bevægelse og kraft
Selv under påvirkning af kraft og bevægelse kan TectylTM 300G Clear E opnå en højere tæthed i lejet. I testen er den næsten dobbelt så høj som med det almindelige leje uden korrosionsbeskyttelsesmiddel.
Branchens største testlaboratorium
Vi udfører tests, så du ikke behøver at gøre det. Find ud af, hvordan vores iglidur-plastlejer testes i branchens største testlaboratorium. Vi udfører også individuelle kundetests her.