Skift sprog :

Kædestyringsprofiler har en fremragende slidstyrke, og den høje mekaniske belastningskapacitet gør dem ideelle til dynamiske anvendelser. Det imponerer også med sin modstandsdygtighed over for fugt, kemikalier og temperatursvingninger.
Vedligeholdelsesfri egenskaber reducerer omkostninger til smøring og vedligeholdelse
Brugt med succes i fem år
100% smørefri
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier. Find ud af mere.
Få et overblik over vores nye produkter i 2025

Bestil vores gratis prøvekasse og få information om et bredt udvalg af materialer.

Ved hjælp af denne designguide vil vi gerne give dig de vigtigste principper for design af drejede og fræsede dele, der er optimeret med hensyn til økonomi og produktionsteknologi.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h