Skift sprog :

Glideprofiler er alsidige og uundværlige komponenter i mange industrier, fra bil- og byggeindustrien til medicinsk teknologi. Deres robuste struktur og lave vægt gør dem til en fremtidssikret løsning. Med vores ekstruderede glideprofiler af vedligeholdelsesfri plast tilbyder vi materialeløsninger, der imponerer med fremragende glideegenskaber, høj slidstyrke og intet behov for smøring. iglidur® plast er ekstremt alsidigt - fra termisk stabile varianter til materialer, der er modstandsdygtige over for kemiske og fysiske påvirkninger. Vores profiler optimerer anvendelsesmulighederne og tilbyder bæredygtige og omkostningseffektive løsninger. Oplev fordelene ved vores produkter, og få værdifuld indsigt i dine projekter.

Kædetransportørsystemer er uundværlige for et jævnt materialeflow i intralogistikken. Kædestyringsprofilerne spiller en central rolle her: De sikrer præcis kædestyring, minimerer støj gennem mindre vibration og friktion og forlænger transportkædernes levetid. Især i kontinuerlig drift og under høje mekaniske belastninger er et robust og holdbart materiale afgørende.
Vores iglidur® plast er den ideelle løsning. De er kendetegnet ved:
Reduktion af nedetid: Holdbare materialer reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og øger produktiviteten.
Med et lineært slid på [μm/km] ved 3200 N, 23 °C og 0,33 m/s mod kæde (dobbeltrullekæde svarende til DIN ISO 606) opfylder iglidur® kædeføringsprofiler de højeste krav til belastningskapacitet og effektivitet.

Denne illustration er eksemplarisk og tjener som vejledning.
Omkostningerne afhænger af profilens form og kompleksitet, og derfor skal der altid foretages en vurdering fra sag til sag.
I modsætning til metalbeslag kræver vores glideprofiler af plast ingen smøring eller vedligeholdelse. Det sparer tid, kræfter og omkostninger.

Vi tilbyder glideprofiler, der ikke indeholder PTFE, og som er testet for PFAS, der anses for at være sundhedsskadelige.

Vores højtydende plast er modstandsdygtig over for fugt, kemikalier og aggressive miljøpåvirkninger. Det gør dem ideelle til brug i krævende miljøer.

Ved hjælp af vores ekspertværktøj kan levetiden forudsiges pålideligt, idet der tages højde for dine parametre, baseret på omfattende laboratoriedata.

Takket være deres lave vægt hjælper vores glideprofiler med at reducere konstruktionens samlede vægt, hvilket gør dem særligt fordelagtige til mobile anvendelser.

Takket være det smørefrie design sætter der sig ikke støv eller snavs på glideprofilerne. Det minimerer risikoen for for tidlig svigt og forlænger levetiden.


Skræddersyet design
Ud over standardvarianterne tilbyder vi også skræddersyede løsninger, der opfylder specifikke krav.
Efterbehandling
Vi tilbyder også skræddersyet efterbehandling. Uanset om det drejer sig om afkortning, boring eller fræsning - vi tilpasser eksisterende profiler efter dine behov. Det giver dig skræddersyede løsninger, der passer perfekt til dine applikationer. Vores moderne maskiner og vores erfarne team garanterer maksimal præcision og kvalitet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h