Skift sprog :

Udviklet til teater- og scenebrug i overensstemmelse med DIN EN 17206 og DGUV Princip 315-390. Siden sidste år er den blevet en uundværlig standard inden for teater- og sceneteknik. En yderligere, mere kompakt størrelse med en vandring på 10 m og det nye, valgfrie tilbehør (skralde, bremse og forbindelsesbeslag til loftsinstallation) afrunder nu produktsortimentet. Den forlængede kædelængde kan placeres individuelt ved hjælp af skralden. Bremsen sikrer en kontrolleret opvikling. Tilslutningsbeslagene hjælper med installationen under kundens struktur.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h