Skift sprog :

liftband - modulær, støjsvag, pladsbesparende Transport af medier, energi og data opad. Med liftband kan man realisere høje vertikale applikationer, der har meget vandret plads til rådighed, men kun tillader en lav systemhøjde.
Mulige anvendelsesområder: Sceneteknik, indendørs kraner, mobile teleskopantenner

A = Fastholdelsesstropper, jævn belastningsfordeling
B = easy triflex® til nem indføring af kablet inklusive enkel indvendig adskillelse
C = Nylonbælter til "ubegrænset" fyldningsvægt
D = Variabelt stålkurvsystem til optimal kanalhøjde for hvert system

| Udtrækningshøjde | Kurvedesign |
|---|---|
| 0-3 m | Enkeltdels kurv |
| 3-13 m | Teleskopkurv |
For at beregne kædelængden/kabellængden skal du bruge følgende formel: ( ( vandring i meter / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Rund venligst resultatet op**.** Eksempel: 1 meter kæde-/kabellængde = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Hastighed | Acceleration | Lateral hastighed | Lateral acceleration |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h