Skift sprog :
Komplet system med føringstrug i plast, rotationsvinkel 360°
Det roterende energiforsyningssystem PRM er et føringstrug i plast til f.eks. mindre måle- og håndteringsmaskiner. Føringen er også velegnet til kameraapplikationer. Den kræver ikke glidende kontakter og er beskyttet mod korrosion.
Tekniske data:
Tilgængelighed:
Du kan teste Polymer Rotation Module med vores nye, gratis augmented reality-tjeneste. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden til AR-modellen med din smartenhed, eller klik på linket direkte med din smartenhed.

10 tips til en langtidsholdbar roterende energiforsyning
Ti værdifulde tips til selv at designe det rigtige føringstrug til cirkulære moduler. Undgå fejl, der reducerer dit systems levetid eller endda forårsager nedetid.
Fra indholdet:
- Planlæg styreplader korrekt
- Tips til at lægge kabler
- Begrænsning af den maksimale rotationsvinkel
- Generering af CAD-data til trug og hele moduler
Download 10 tips gratis nu. Vi står også altid til rådighed med personlig hjælp og rådgivning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h