Zig-zag system

Zig-zag føringssystem

Zig-zag til spær - komplet system op til 15 m

Komplet zig-zag-system
  • Prisen er reduceret med op til 30 % i forhold til det tidligere design
  • Spar op til 20 % omkostninger
  • Lavt vedligeholdelsesbehov og modulært system

Billig zig-zag e-kæde® - Komplet system op til 10 m

  • Vægten er mindre end halvdelen af vægten på en standard zig-zag-kurv, hvilket giver mulighed for en højere nyttelast.
  • Prisen er reduceret med op til 50 % sammenlignet med en standard zigzag-kurv
  • Lavere drivkraft takket være vægtreduktion
  • Stille e-kæder af polymer®
Billig zig-zag
  • Før data og energi sikkert og pålideligt
  • Omkostningseffektiv, pladsbesparende løsning
  • Robust og nem at installere
  • Støjsvag og lav vibration
  • Anvendelse ophængt lodret

Sceniske platforme

Zig-zag-systemer i sceneplatforme

I det dansende vands hus

Zig-zag-system i det dansende vands hus

Portal til scene

Zig-zag-systemer i sceneportaler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning