Drejeforbindelse med flere xiros PRT-ringe på orange baggrund.

Drejeringkuglelejer

iglidur PRT-drejelager understøttet af bøsninger

PRT-drejekrans med indvendig tandning og monteringshuller.

xiros-drejering med kuglelejer, understøttet af kuglelejer

Xiros kugleleje i ringform med hvidt plasthus og synlig løbebane.
Sammenligning af iglidur PRT og xiros: PRT klarer aksial belastning og moment bedre, xiros høje omdrejninger og kontinuerlig rotation.

Hvor kan jeg købe drejelejer?

Vores kuglelejer til svingringe i brug

Monteringsbord med drejekransleje og tekniske moduler til maskinmontage.

Monteringsbord med iglidur PRT-01 drejeleje

Varmekabeltromle med xirodur B180 drejering

Vores nye produkter inden for svingringelejer

iglidur® drejering, PRT-04, hus i rustfrit stål

  • Krop i rustfrit stål
  • Der findes glidelejeelementer, der overholder FDA- og ESD-kravene 
  • Vedligeholdelsesfri og smørefri
  • Til høje belastninger og høj stivhed
Metalring med flere skruehuller.

iglidur® drejering, PRT-04, til renrum

  • Lavt slitage og lave emissioner
  • Komplet løsning, klar til installation ​
  • Testet og godkendt af Fraunhofer-instituttet
  • Vedligeholdelsesfri og smørefri
PRT renrumsdrejeleje i rustfrit stål med borehuller.

xirodur® B180 drejering, kugler i rustfrit stål

  • God modstandsdygtighed over for kemikalier og havvand
  • Egnet til fødevarekontakt
  • Driftstemperatur: fra -40 °C til +80 °C
  • Materiale i ring og bur: xirodur® B180
  • Kuglemateriale: Rustfrit stål
xiros leje med hvid plastring, fritlagt.

xirodur® B180 drejering, glaskugler

  • God modstandsdygtighed over for kemikalier og havvand
  • Driftstemperatur: fra -40 °C til +80 °C
  • Materiale i ring og bur: xirodur® B180
  • Kuglemateriale: glas
Plastikring med kuglebane, fritlagt.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning