Kombi-FTA - smart bevægelig ende og eftermonteringssæt

Kombi-FTA

Kombi-FTA - Den nye heavy-duty-generation

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Et overblik over alle data om Kombi-FTA

Grundlæggende struktur & mekanik
DesignFlydende bevægelig ende (kraftig) til glidende & rullende energikæder
VandringerDesignet til meget lange rejser på op til 1000 meter
Udskiftelighed1:1 drop-in-erstatning; identisk armhøjde, byggekammerposition, hulmønster; ingen nye kollisionsflader
Kompensation af fejlAutomatisk kompensation af parallelle fejl
TrækaflastningDobbelt række, flydende CF.X-C-skinne
Adgang & vedligeholdelseAdgangsåbninger til vedligeholdelse; letmonterede dæksler; udskiftning af sensorer – < 30 min. muligt
Sensorer & tilstandsovervågning
Overvågning af kraftEC.P-overvågning af tryk/træk-kraft (analyse af grænseværdier, anbefaling af frakobling)
Overvågning af kablerOvervågning af CF.P-kablets trækstyrke (registrering af friktionskontakt & trækbelastning)
Analyse af levetidLevetidsindikator for rol e-kæder (i forbindelse med i.Cee²-modulet) (integreret RuL-vurdering). RuL = Resterende levetid)
PositioneringPositioneringssystem
Analyse af styretrugKontaktløs måling af flaskehalse
Miljømæssig kompensationKompensation for temperatur og luftfugtighed
KabelføringFælles sensorkabel til EC.P & CF.P
Miljø & modstandsdygtighed over for belastning
Miljømæssige faktorerModstandsdygtig over for salttåge, fugt og støv
Temperaturomfang-20°C til +60°C
Stød & vibrationerStødbelastning ≥ 10 g; vibrationsresistent
Eftermonterings- og opgraderingssæt
FormålOpgradering af eksisterende "normal" flydende flytteender til smarte systemer
KompatibilitetVelegnet til igus - moving end (IE20...) & lignende systemer
Eftermontering af sensorEC.P, CF.P, levetidsindikator, positionssensorer, temperatur-/fugtighedskompensation
IntegrationTilslutning til i.Cee / i.Cee² / superwise på forespørgsel
MonteringUden strukturelle ændringer; simpel udvidelse af eksisterende hardware
Typiske anvendelsesområder
HavnelogistikSTS-containerkraner, kraner med svingarm & høje sidekræfter
Håndtering af bulkKører > 100 m; krævende driftsforhold; kraftige energikædesystemer
ModerniseringerEftermontering af eksisterende systemer; udskiftning af eksisterende IE20 ... bevægelige ender

I videoen: Richard Habering præsenterer Kombi FTA på HMI 2026

Mere information om smart plast? Bare læs videre!

Vidensbasen for intelligent plast

Vidensbase
  • Manualer/driftsvejledninger
  • Monteringsvejledning
  • 3D CAD modeller af intelligente komponenter
  • Online seminarer/videovejledninger
  • EPLAN data til CAE software

Yderligere informationsmateriale:

Download smart plastics katalog
Download herBestil hele det trykte katalog
Testlaboratorium for igus® energikæder
Til testlaboratoriet for e-kæder
Genbrugsprogram for energikæder<br><br>
Få mere at vide om chainge
smart plastics online seminar
Gå til online seminarer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning