Skift sprog :


Konceptstudie:
i.Cee² målekufferten er en mobil måleplatform, der gør det muligt at indsamle og analysere industrielle data direkte på maskiner, systemer eller prøveplatforme. Fremgangsmåden: åbn kassen, tilslut sensoren, start målingen - uden permanent installation eller yderligere IT-infrastruktur på stedet.
I stedet for at kombinere flere individuelle enheder, bundt industriel case dataindsamling, sensorintegration, lokal analyse, datalagring og kommunikation i ét system. Dette gør det egnet til en række forskellige måleopgaver, f.eks. i service, i forskning og udvikling, til tilstandsovervågning, eftermontering samt bevis for koncept- og digitaliseringsprojekter. De første resultater kan genereres direkte på stedet for at træffe beslutninger hurtigere.
Åben platform til en bred vifte af sensorer
Start målekampagner uden kompleks konstruktion
Dataindsamling, analyse og kommunikation i ét system
Digitaliser nemt eksisterende maskiner
Edge analytics giver indsigt, der kan bruges med det samme på stedet
Alt dette er inkluderet i i.Cee²-modulet:
| Tekniske data | |
|---|---|
| Udstyr | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, 1,47″ TFT-skærm, joystick til kalibrering & diagnostik, 24 V-forsyning, robust industrihus. |
| Systemets arkitektur | Docker/Kubernetes-kompatibel, REST & MQTT API'er |
| Indgange og udgange | 12 digitale udgange, 6 analoge indgange RS-485, 2 relæudgange, 2 vejecellekanaler |
| Tilslutninger | 2x Ethernet (IT + feltbus parallelt), WLAN, Bluetooth, integreret LTE-modem, HDMI (til lokal visualisering), ekstraudstyr: LoRa |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h