Skift sprog :

Nyt i.Cee:plus-modul muliggør dyb integration i kundernes netværk og talrige IoT-brugssituationer
i.Cee = "I see ahead" - nu også i vores kunders netværksmiljøer og IoT-koncepter. 2. generation af i.Cee:plus-modulet skaber de ideelle betingelser for prædiktiv vedligeholdelse i overensstemmelse med kundens behov. Det skyldes, at muligheden for problemfri integration i de tiltænkte netværksmiljøer i de respektive applikationer betyder, at en bred vifte af Industri 4.0-brugsscenarier kan realiseres.
Fra forebyggende servicestyring, som planlægger regelmæssig vedligeholdelse afhængigt af brugen, til placeringsuafhængig fejlstyring, som straks rapporterer eventuelle uforudsete ændringer via forskellige mobile kanaler, til omfattende sensordatastyring, som endda muliggør integration af cloud-løsninger fra tredjeparter - alt er muligt. Alle oplysninger samles i et moderne dashboard, online eller offline i det lokale netværk, afhængigt af kundens krav.
Det gør 2. generation af i.Cee:plus-modulet til midtpunktet i ethvert Industri 4.0-energiforsyningssystem, altid med det formål at opnå maksimal system- og brugersikkerhed samt produktlevetid.
varenummer: IS.PLUS.01.01.0.BETA
Kun intelligent netværkssamarbejde mellem individuelle komponenter skaber et solidt grundlag for forudsigelige vedligeholdelseskoncepter, også kendt som predictive maintenance. På igus® sammenfattes predictive maintenance under begrebet i.Cee.
Det centrale element på dette område er i.Cee-softwaren. Denne software forvandler sammen med sensorer på energikæden, glidelejebøsningen eller en lineær slæde de produkter, der er tilgængelige fra lageret, til intelligente produkter. Denne opgradering gør det muligt at bestemme den maksimale levetid for dit igus® -produkt, og i.Cee-systemet angiver også den perfekte servicetid. Algoritmer justerer levetiden og servicetiden i forhold til brugen. Med softwaren og nogle få sensorer, som vi leverer, kan standardprodukter fra lageret forvandles til smart energiforsyning eller lagringsteknologi på ingen tid.

Dataoverførsel inden for dit lokale virksomhedsnetværk (i.Cee:local) eller via den sikre sky (i.Cee:cloud)
Adskiller tilstandsovervågning fra forebyggende vedligeholdelse
I denne hvidbog vil du lære

Kundeapplikationer med smart plast
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h