Brochure om sfæriske indsatslejer

Oplev igubal sfæriske indsatslejer - det smørefrie alternativ til traditionelle UC-kuglelejer

Flangemonteret leje med sfærisk indsatsleje i plast

Er du på udkig efter et vedligeholdelsesfrit og omkostningseffektivt alternativ til UC-kuglelejer?

format_color_reset

Smørefri

build_circle

Vedligeholdelsesfri

autorenew

1:1 udskiftning

eco

Miljøvenlig

auto_awesome

Lav vægt

euro

Økonomiske

Hvad du finder på denne side

Fordelene ved aksellejer med igubal

Smøremidler
Smøring - aldrig for meget, aldrig for lidt, altid den rigtige mængde
Kemisk rengøring, fugtige miljøer, fødevarekontakt?

Fra kundeimpuls til produktidé

Historien om vores igubal sfæriske indsatslejer

J3

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J3

Høj slidstyrke
J3

H3

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur H3

J

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur A350

smart plastics

J4

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur A180

JEM

X

Sfærisk indsatsleje fremstillet af iglidur X

JEM

1:1 udskiftning | Kompatibilitet med sfærisk indsatsleje

HusSfæriske indsatslejer■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
Plastpudeblokleje med udskiftelig sfærisk kugle

Pudeblokleje i plast

  • Alternativ til UCP204 til UCP208
Flangemonteret plastleje med udskiftelig sfærisk kugle

Flangemonteret leje i plast

  • Alternativ til UCFL203 til UCFL210
Pudeblokleje med hus af støbejern

Støbejernshus med pudeblokleje

  • Alternativ til UCP204 til UCP210
Flangemonterede lejer med hus af støbejern

Støbejernshus med flangemonteret leje

  • Alternativ til UCFL203 til UCFL210
Kompakt blokleje med plasthus

Kompakt blokleje med plasthus

  • Alternativ til UCPA204 til UCPA208
Kompakt fast flangeleje med plasthus

Kompakt flangemonteret leje med plasthus

  • Kompakt alternativ til UCF208
Prisbilligt pudeblokleje med metalpladehus

Prisbilligt pudeblokleje med metalpladehus

  • Alternativ til UCPP202 til UCPP208
Prisbilligt fast flangeleje med metalpladehus

Prisbilligt flangemonteret leje med metalpladehus

  • Alternativ til UCPFL202 til UCPFL208

Sfæriske indsatslejer til metalliske pudeblokke og faste flangelejer

Sfæriske indsatslejer i drikkevare- og aftapningsindustrien

Mere om igubal sfæriske lejer

igubal butik

Butikken

Værktøj

Værktøj

Vidensbase

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning