Skift sprog :
Koblingsstænger af metal er tunge, ofte dyre og kræver meget vedligeholdelse. Det økonomiske alternativ: koblingsstænger fra igubal-serien. De er lavet af polymerer, hvilket resulterer i vægtbesparelser påop til 80 % og omkostningsbesparelser på op til 40 % . Men det er ikke alt. Plastkoblingsstængerne er hurtige og nemme at installere og giver mulighed for økonomisk drift. Det skyldes, at de ikke kræver smøring og er vedligeholdelsesfrie. igubals sortiment af koblingsstænger vokser hele tiden. Og takket være et modulært system med sfæriske kugler fremstillet af en lang række forskellige materialer og huse med forskellige geometrier er du som bruger sikker på at finde din ideelle løsning. På anmodning kan igus også producere kundetilpassede komponenter. Brugere af koblingsstænger fra igubal omfatter virksomheder inden for bilindustrien, automatisering, landbrugsteknik, anlægsteknik og bilteknik.
Med over 100 varianter tilbyder vores koblingsstangsbutik et stort udvalg til enhver anvendelse. Uanset om det er individuel centerafstand eller specifik justering af lejepunkterne - nyd den fulde fleksibilitet.
Har du ikke fundet den rigtige? Det er ikke noget problem!
Med vores intuitive online-konfigurator kan du skabe det perfekte koblingsled. Eller kontakt os direkte; vores team af eksperter vil med glæde rådgive dig om at finde en skræddersyet løsning til dine behov.
Omkostningseffektiv
Op til 40% billigere end metalliske varianter.
Letvægt
Op til 80% lettere end metalliske komponenter.
Smudsafvisende
En stor underskæring forhindrer, at der trænger snavs ind.
Fri for korrosion
Polymerkoblinger kan komme i kontakt med vand og medier.
Selvsmørende
Ingen smøring nødvendig og fuldstændig vedligeholdelsesfri i hele levetiden.
Nem installation
Meget nem montering og demontering. Op til 6 gange hurtigere end metalversioner.
igubal-koblingsstænger af plast er meget mere end bare et alternativ, fordi de tilbyder en lang række fordele i forhold til metalversioner. På grund af visse krav som f.eks. høje belastninger og hurtige bevægelser giver tribologisk optimerede og forstærkede polymerer fra igus optimale resultater.
Med igubals koblingsstangskonfigurator kan du nemt konfigurere koblingsstænger til dine individuelle behov. Indtast dine specifikke krav, og konfiguratoren vil præsentere dig for optimerede eller passende standardiserede komponenter med et tryk på en knap.

Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille direkte?

I blot tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h