igubal®-FC

igubal FC

Detekterbare sfæriske lejer til fødevareindustrien

Fordele ved igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
penge-ikon
letvægts-ikon

Hvornår bruger jeg dem?

  • Når partikler skal kunne spores
  • Når der kræves vedligeholdelsesfrie materialer
  • Når der skal bruges dimensionelle komponenter i serie E og K
  • Når der kræves høj trykstyrke
  • Når der kræves høj fleksibilitet

Hvornår bør jeg ikke bruge dem?

  • Når temperaturen er over +80 °C
  • Hvis der kræves dimensioner over 16 mm
  • Hvis der skal opnås rotationshastigheder på over 0,5 m/s
Fødevarekontakt Pizza

Produktpræsentation af det FDA-kompatible dobbelte sfæriske glideleje

programoversigt -detekterbareigubal-sfæriske glidelejer

igubal FC stangende

Stangendeleje

  • Detekterbar stangende
  • Fremstillet af plast eller metal
  • Valgfri dimensionsserie E eller K
igubal FC sfærisk indsatsleje

Sfæriske indsatslejer

  • Støbt eller snoet
  • FDA og EU 10/2011 kompatibel
  • Til husleje UC204-210
igubal FC dobbelt samling

Dobbelte samlinger

  • Dobbelt sfærisk glideleje fremstillet af fødevaregodkendte materialer
  • Fås også med sfærisk kugle i rustfrit stål
igubal FC-pudeblokleje

Stålejer

  • Detekterbart pudeblokleje
  • Overholder FDA og EU 10/2011
igubal FC flangemonteret leje

Flangemonterede lejer

  • Detekterbart flangeleje
  • Overholder FDA og EU 10/2011
igubal FC gaffelforbindelse

Gaffelforbindelser

  • Detekterbar gaffelforbindelse med fjederhængseltap
  • Kan kombineres med stangender i dimensionsserien E
EGLM-FC sfæriske lejer

Sfæriske lejer

  • Overholder FDA og EU10/2011
  • dimensionelle serie E
  • robust og omkostningseffektiv
EGLM-FC sfæriske lejer

Fastgørelseskrave

  • Delt, detekterbar fastgørelseskrave
  • Overholder FDA og EU 10/2011
  • Meget let og omkostningseffektiv

Mere om igubal sfæriske glidelejer

igubal®-shop

Butikken

Værktøj

Værktøj

Vidensbase

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning