igubal sfærisk kugle

Sfæriske kugler

Vores materialer til sfæriske kugler

Sfærisk kugle W300

iglidur W300

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur W300
  • Standard materiale
Sfærisk kugle R

iglidur R

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur R
  • Slidbestandig
Sfærisk kugle X

iglidur X

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur X
  • Til høje temperaturer
Sfærisk kugle F

iglidur J

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur J
  • Lav fugtabsorption
Sfærisk kugle J-GT

iglidur J, delt

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur J
  • Lav fugtabsorption
Sfærisk kugle J4

iglidur J4

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur J4
  • Særligt omkostningseffektiv
Sfærisk kugle J4V

iglidur J4V

  • dimensionelle serier: E baseret på DIN ISO 12240
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur J4V
  • Fri bevægelighed, forspændt
Sfærisk kugle A181

iglidur A181

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur A181
  • Velegnet til kontakt med fødevarer
Sfærisk kugle FC180

iglidur FC180

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur FC180
  • Detekterbar
Sfærisk kugle UW

iglidur UW

  • dimensionelle serier: E baseret på DIN ISO 12240
  • Materiale sfærisk kugle: iglidur UW
  • Til undervandsanvendelser
Sfærisk kugle, rustfrit stål

Rustfrit stål

  • Dimensionelle serier: K og E
  • Sfærisk kugle materiale: rustfrit stål
  • Særligt robust
igubal-forespørgsel

Kan du ikke finde den rigtige sfæriske kugle?

Hvornår skal jeg tage dem?

  • Hvis du har brug for vedligeholdelsesfrit materiale
  • Når der skal monteres dimensionelle komponenter i serie E og K
  • Hvis forskellige iglidur-materialer skal testes
  • Hvis der kræves høj trykstyrke
  • Hvis der kræves høj fleksibilitet
  • Udskiftning af kuglelejer i metalhuse

Hvornår skal jeg ikke tage dem?

  • Hvis temperaturen er højere end +250 °C
  • Hvis der kræves dimensioner over 50 mm
  • Hvis der skal opnås rotationshastigheder på mere end 0,5 m/s

Mere om igubal sfæriske glidelejer

igubal®-shop

Butikken

Værktøj

Værktøj

Vidensbase

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning