Skift sprog :

Vores innovative produkter giver dig maksimal fleksibilitet og effektivitet i monteringen. Oplev vores delte flangemonterede lejer, pudebloklejer og fastgørelseskraver, som imponerer med deres nemme håndtering og høje belastningskapacitet. Oplev fordelene ved vores delte lejeløsninger, og optimer dine processer med igubal. Vi splitter det for dig - for mere effektivitet, mindre nedetid og en bæredygtig fremtid.
Op til 80 % tidsbesparelser ved montering sammenlignet med konventionelle lejer.
Da vores splitløsninger er smørefri, er de rene og effektive.
Vores løsninger med delte lejer eliminerer behovet for vedligeholdelse, så du sparer tid og penge på lang sigt.
Vores lejer er holdbare, og takket være deres smørefrie design slipper de ikke fedt ud i miljøet.

Vores delte igubal-flangemonterede lejer revolutionerer aksellejer i trange produktionsmiljøer. Spar op til 80% stid ved udskiftning af lejer, og nyd godt af fuldstændig vedligeholdelsesfrihed takket være fraværet af smøring.

Læs vores hvidbog og find ud af, hvordan avanceret lejeteknologi øger din maskins ydeevne og effektivt forhindrer driftsstop.
I produktionsanlæg, hvor maskinerne skal køre kontinuerligt, er hvert minuts nedetid dyrt. Vores split-pudebloklejer er en effektiv løsning til aksellejer. Takket være det delte design kan disse lejer samles hurtigt og nemt, så du sparer værdifuld tid. Uanset om det drejer sig om førstegangsinstallation eller udskiftning, muliggør vores pillow block-lejer en enkel håndtering uden behov for at afmontere andre maskinkomponenter. Oplev fordelene ved vores produkter, og optimer dine processer.
Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille med det samme?

I blot tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h