igubal – Tekniske oplysninger

Anvendelsesområder

Temperaturgrænser for igubal® lejeelementer

Trækstyrke af stangende
Anvendelsestemperatur i °C
StandardHT-versionFødevarer
Minimum-30-40-30
Maks. langtid+80+200+100
Maksimum korttid+120+240+110

Tolerancer

Stikmåler

Tolerancer for den sfæriske kugles indvendige diameter

Nominel dimension [mm]Tolerance
Stikmåler falderStikmåler holder fast
0-3x.01x.05
> 3 op til 6x.02x.07
> 6 op til 10x.02x.08
> 10 op til 18x.03x.10
> 18 op til 30x.04x.12
> 30 op til 50x.05x.15

Mediernes modstand

  • + resistent
  • 0 betinget resistent
  • - ustabil

Kemikalieresistens for igubal® lejeelementer

MediumModstandsevne
StandardHT-versionFødevarer
Alkoholer+ op til 0+
Kulbrinter+++
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+++
Brændstoffer++
Fortyndede syrer 0 til -+ op til 00 til -
Stærke syrer-+ til -
Fortyndede alkalier+++
Stærke alkalier 0+

Yderligere fordele

Detekterbar

Radioaktive udslip

UV modstand

Belastninger

Glidefriktionskoefficienter og hastigheder

Gevindstigninger på igubal®- stangende

GevindtypeStigning [mm]
M 20.40
M30.50
M40.70
M50.80
M61.00
M81,25
M101.50
M 10 F1,25
M 121.75
M 12 F1,25
M 142.00
M 162.00
M 16 F1.50
M 181.50
M 201.50
M 202.50
M 221.50
M 242.00
M 272.00
M 302.00

Mere om igubal sfæriske glidelejer

igubal®-shop

Butikken

Til igubal-butikken
Værktøj

Værktøj

Til igubal-ekspertsystemet
Vidensbase

Videnbase

Gå til vidensbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning