<font size="7">Til inspektion af plader &amp; friformsforme</font><br>Mobil scanningsmaskine</font>

Til test af plade & freeforms

Mobil scanningsmaskine

  • Hvad der var brug for: En mobil scanningsmaskine, der også kan bruges til at inspicere komplekse plader og friformer med luftultralyd
  • krav: 100% smøring og vedligeholdelsesfri, mange linjers bevægelsesfrihed, lav vægt, kan modstå store kræfter, høj præcision, kompakt, lavt slør
  • Anvendte produkter: drylin® SLW-1660 med integreret dryspin® højspiralskrue af rustfrit stål, robolink® RL-D-20 og RL-D-30 leddelte drev, hver med trinmotor, enkodere og nærhedsafbryder
  • Succes for kunden: Testobjekternes komplekse former kræver mange grader af bevægelsesfrihed. Lejerne skal kunne modstå store kræfter med en lav egenvægt og altid garantere tilstrækkelig præcision. Designerne sætter derfor deres lid til spindel-linearmoduler (SLW-1660) fra drylin® -serien med justerbar glidelejeafstand og leddelte drev (RL-D-20 og RL-D-30) fra robolink® D-serien med stepmotor, enkodere og nærhedsafbryder. Komponenterne er kompakte, egnede til industriel brug og muliggør et modulært maskindesign. Ifølge ingeniørerne har drylin® spindlen et forbløffende lavt, umærkeligt tilbageslag, så der kan foretages præcise målinger.
scanning

Problem

Løsning

Flere applikationsbilleder og -videoer:

Anvendte produkter

dryspin®-stigningsføringsskruer

Føringsskrue

drylin® SLW lineært modul med blyskrue

Føringsskrue

robolink® D roterende akse med motor

Ledeskruemøtrik

Bestil online:

Fyldningssystem

Konfigurer blyskruedrevet:

Fyldningssystem

Forbedre teknologien ... reducere omkostningerne:

Tech up, Cost down

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning