Skift sprog :
Vores skruemøtrikker fås i seks forskellige typer og seks materialer med kundetilpassede specifikationer. Matchende spindler kan fås med stigning, trapezformet eller metrisk gevind og i rustfrit stål, stål eller aluminium. Udvalget af skruemøtrikker og spindler omfatter diametre fra 4 til 50 mm og stigninger fra 0,5 til 100 mm.
Takket være brugen af spindler af rustfrit stål og spindelmøtrikker af iglidur® højtydende polymerer er vores dryspin® spindelteknologi absolut smøre- og vedligeholdelsesfri. Den stille, tørre drift og smudsafvisende egenskaber skaber en bred vifte af anvendelsesmuligheder under de mest forskelligartede forhold.


Overbevis dig selv om kvaliteten af dryspin® teknologien og anmod om din gratis gevindprøve her. Alle vigtige oplysninger om specifikationerne og fordelene ved dryspin® gevindteknologi kan findes på prøvehylsteret.
Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hænderne for at få et alsidigt indtryk. Vi sender dig gerne en. Skræddersyede prøver er også mulige. Bare kontakt os.

Find ud af mere om dryspin® spindelteknologi, og lær om alle fordelene. Hvis du har spørgsmål eller ønsker personlig kontakt, vil vores eksperter med glæde hjælpe dig.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h