Skift sprog :

Til 3D-printere fremstillet af iglidur® R
Spindelsystemer med gevind er kernen i enhver DIY 3D-printer. De garanterer præcis positionering af printsættet og er vedligeholdelsesfrie og holdbare.
Reducer den tid, der kræves til dit design, og optimer indkøbsprocessen for din gevindskrue-teknologi.
| Varenr. | Materiale | Tråd | Retning | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Overfladeareal bærende andel | Vægt [g] | Maks. statisk belastning [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12,5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 |
| Varenr. | Materiale | Tråd | Retning | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Vægt [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
Den gennemprøvede vibrationsdæmpende udholdenhedsløber uden PTFE
Vores iglidur® R gevindmøtrikmateriale kræver ikke PTFE. Materialet er sikkert, holdbart, forudsigeligt og vibrationsdæmpende. Og hvad mere er:
Vores andre standardmaterialer J, J200, E7, J350 og W300 er blevet testet for de ca. 100 vigtigste PFAS-forbindelser i henhold til testmetode SQP M1227 (LC-MS/MS og GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS og GC-MS) og godkendt som "PFAS-fri" materiale.

Ved hjælp af den gratis trådprøve
Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hånden for at få et fyldestgørende indtryk. Vi sender dig gerne en prøve af vores dryspin® gevindskruer. Vi har opsummeret alle specifikationer og fordele ved dryspin® gevindskrue-teknologien på prøven til dig. Se selv, og hvis du har spørgsmål, hjælper vores eksperter dig gerne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h