Udskiftningssæt til din 3D-printer

GO ZERO Smøring! Print blot med præcision - uden ekstern smøring

Udskiftningssæt
  • Permanent minimeret aksialt slør for høj positioneringsnøjagtighed
  • Omkostningseffektiv på grund af fraværet af smøremidler
  • En længere levetid
  • Reduceret aksialt slør på grund af valgfri fjederforspænding af gevindmøtrikken

Et overblik over udskiftningssættene

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Pris: 32,50€ / sæt
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Pris: 47,50€ / sæt
VarenummerMaterialeTrådRetningd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Effektiv støttefladeVægt [g]Maks. statisk belastning [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210.5412,51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29,5412,51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
VarenummerMaterialeTrådRetningd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Effektiv støtteflade
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222-26412,54

Skræddersyede løsninger, der kan konfigureres individuelt online

DSK

Konfigurator til gevindspindler

  • Brugertilpasset bearbejdning af tappe uden CAD-software
  • 2D-dimensioneret tegning og 3D-trinfil, genereret direkte online
  • Umiddelbar prisberegning med efterfølgende ordre eller tilbud
DGE

Ekspert i skruedrev

  • Hjælp til at vælge det optimale gevinddrev til din applikation
  • Beregning af levetid for den ønskede konfiguration
  • PDF-download med alle detaljer for den ønskede applikation

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning