Skift sprog :
En ledeskrue er et maskinelement, der omdanner en roterende bevægelse til en translatorisk bevægelse (bevægelsestråd). Spindler med stejl gevind og trapezformet gevind fra igus® fås i forskellige spindelmaterialer (stål eller rustfrit stål) og kan kombineres med mere end syv forskellige gevindmøtrikmaterialer. C15-stål og AISI 304 rustfrit stål er de standardmaterialer, der anvendes.
Ud over de standard højre (RH) og venstre (LH) gevindretninger giver omvendte spindler med højre og venstre gevind konstruktøren yderligere designmuligheder, da der ikke er behov for en anden spindeljustering inklusive et andet drev.
Standardafvigelsen for vores drylin-® - trapezoidal - eller metriske gevindspindler er 0,1 mm over 300 mm. Retningen er 0,3 mm over 300 mm uden retning, mens værdier på 0,1 mm eller mindre over 300 mm er mulige med en retningsbestemt spindel. Spindlerne er fremstillet i overensstemmelse med DIN 103 og toleranc klasse 7e.
Dryspin-® -spindler med omvendt gevind fås som valsede og derefter fastgjorte rustfri stålversioner. Fastgørelsen garanterer et konstant gevindovergangsområde eller ubrugelig gevindlængde. Dette er 24 mm for alle versioner, uanset udvendig diameter.
| Varenummer | maks. overførbart drejningsmoment [Nm] | maks. trækbelastning [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1,000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
De forskellige fremstillingsprocesser betyder, at hele længden undtagen nogle få millimeter i midten af spindlen kan bruges som slaglængde. Nedenstående tabel viser de forskellige overgangsområder eller ubrugelige gevindlængder.
| Varenummer | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20 mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90 mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24 mm |
Med konfiguratoren kan du hurtigt finde den rigtige gevindspindel og tilpasse boltene på begge sider. Applikationen genererer en dimensioneret tegning af din konfiguration direkte til dig. Til sidst kan du bestille spindlen eller anmode om yderligere oplysninger.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h