Alternativet til trapezformede gevind

Vi har testet den: Jævnere løb, mindre vibrationer

Alternativ trapezformet tråd
  • Strammere fremstillingstolerancer
  • Afrundede tænder
  • Optimeret flankevinkel og flankevinkel til plastmøtrikker
  • Optimeret asymmetri i forhold til DIN 103.

Den alternative dryspin® gevinddimensioner til DIN 103 på et øjeblik

DS10x3
DS14x4
  • Fås med højre- og venstregevind
  • Højere stivhed
  • Højere hastighed på grund af dryspin® geometri
DS18x4
  • Fås med højre- og venstregevind
  • Optimeret flankevinkel
  • Stille og vibrationsfri drift
10x2
10x2

Test af slid: Ds10x3-dimensionen slår konkurrenter og trapezformet gevind

spindelteknologi

dryspin® mig lige rundt: Strammere produktionstolerancer = forbedring med en faktor 3

Strammere produktionstolerancer

Op til 25 % mindre slid: dryspin® slår trapezformet gevind og konkurrenterne

25% mindre slid

Støjsvag, vibrationsfri og højere hastigheder takket være afrundede tandflanker

Støjsvag drift med vibrationsdæmpning

100 % smøre- og vedligeholdelsesfri: Velegnet til langvarige anvendelser

Smørefrit alternativ

Op til 30% længere levetid

Korrosionsfri sprøjtestøbt gevind

Hurtige processer og korte leveringstider - ingen minimumsordreantal

Hurtige processer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning