Økonomisk forbedring af jernbaneteknologi med energiforsyning og lejeteknologi

Højere teknologi, lavere omkostninger med højtydende polymerer og fleksible kabler med EN 45545

Hvidbog om jernbaneteknologi EN 45545 standard for brandbeskyttelse

Hvidbog om brandbeskyttelsesstandarden EN 45545

motion plastics i jernbanekøretøjer

Anvendelseseksempler fra jernbaneteknologi

Let banedør med igus-produkter

Pladsbesparende døre til letbanekøretøjer

Deutsche Bahn idétog med igus glidelejer

Deutsche Bahns idé-tog

Deutsche Bahn idétog med igus glidelejer

Alle anvendelseseksempler

Anvendelsesområder i jernbaneteknologi

  • Holdbare produkter, forudsigelig levetid med gratis onlineværktøj
  • Talrige igus-produkter opfylder fareniveau 3 i henhold til DIN EN 45545 eller NFPA 130
  • Specielle glidematerialer opfylder kravspecifikationerne R22 og R23, visse kabler R15 og R16
  • Vedligeholdelsesfri, vibrationsdæmpende lejeteknologi uden ekstra smøring
  • Høj temperaturbestandighed fra -50 °C til +170 °C

Omkostningseffektive igus-polymerprodukter til jernbaneteknologi

Glidelejer iglidur RW370 GV0 og J350
Styrekabel CF9.UL
  • Robust og holdbar takket være den ydre TPE-kappe
  • Velegnet til begrænset installationsplads
  • Op til 4 års garanti
  • Kontrolkabel CF9.UL
E2 micro energiforsyningssystem
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Let og letløbende
  • easychain: nem at fylde, til høje accelerationer
  • E2 micro: mindste indvendige højder og bøjningsradier, høj vridningsmodstand
dryspin®-stigningsføringsskruer
  • EN 45545 HL3, R24
  • I trapez- og højspiralgevind, cylindrisk type eller som flangemuligheder
  • Støjsvag, vibrationsfri drift
igus cylindriske tandhjul
  • Skræddersyet konfiguration, ingen minimumsordreantal
  • Høj slidstyrke
  • Støjreducerende
iglidur RW370 rundt stangmateriale
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Høj slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient
Jernbaneteknologi prøvepakke

Prøvekasse til jernbaneteknologi med matchende bevægelsesplast

  • 1. Dryspin-spindeldrev
  • 2. iglidur- og igutex-glidelejer
  • 3. drylin lineær føring
  • 4. igubal sfærisk leje
  • 5. iguform- og igutek-gear
  • 6. E2.1 mikro e-kæde
  • 7. Chainflex-kabel

Testet til reel brug i testlaboratoriet

mere information

Dedikeret brochure om jernbaneteknologi
Download nu
igus online værktøjer på din tablet
Oplev værktøjer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning