Skift sprog :
Timing-skruer, ofte også kaldet separerings- eller indøbsskruer, er en central komponent i emballage- og fyldningsteknologien. De bruges til at adskille beholdere som flasker, dåser eller andre produkter med en defineret afstand og føre dem ind i maskinen på en synkroniseret måde. Hvis det ønskes, kan de også rotere og justere produkterne.
Krav
Til brug som tidsskruer til præcis fremføring, timing, justering og positionering af produkter på transportsystemer kræves løsninger, der kombinerer høj slidstyrke, lav vægt, geometrisk frihed og FDA-overensstemmelse for materialet.
Merværdi for kunden
Tribologisk optimerede 3D print materialer fra igus muliggør omkostnings- og materialeøkonomisk produktion af timingskruer med en lang levetid. Den lave komponentvægt fører også til lettere håndtering og muliggør mindre anstrengende formatskift samt forbedret maskindynamik. Takket være 3D print produktionsprocessen kan selv komplekse geometrier leveres på få uger.
Fås om to til tre uger
Op til 50% omkostningsbesparelser sammenlignet med CNC
Op til 80% lavere vægt
Op til 75% mindre CO₂-emissioner
EU 10/2011 og FDA-muligheder tilgængelige
Ultraglat finish RA <2,5µm
Mindre slitage end POM eller PA
Alle størrelser kan konfigureres, selv uden en CAD-model
Har du brug for en tilpasset timingskrue til dit transportsystem? Du skal blot sende os din CAD-fil eller en teknisk tegning og tilføje de vigtigste oplysninger om din applikation.
Vores team vil kontrollere dit type for teknisk gennemførlighed og give dig et tilbud med det samme.


Afhængigt af applikationen anvendes tidsindstillingsskruer lavet af iglidur i150 til plast og iglidur i190 til glasbeholdere. I modsætning til konventionelt bearbejdede formatdele lavet af POM, PE eller PA, giver additiv fremstilling med tribologisk optimeret plast mulighed for specifik tilpasning til specifikke kravprofiler.
Du kan læse mere om andre virkelige eksempler, potentielle anvendelser og specifikke slitagetest af materialerne i vores hvidbog.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h