Skift sprog :
Det er ikke altid nemt at vælge det rigtige materiale til kuglelejer. I denne artikel finder du en kort oversigt over, om og hvornår kuglelejer af metal, plast eller keramik er velegnede.
Metalkuglelejer bruges hovedsageligt i de fleste klassiske maskintekniske anvendelser. De er de mest solgte på verdensplan og egner sig til en lang række forskellige maskintekniske anvendelser. De når dog altid grænserne for deres anvendelse, når der ud over belastning og hastighed stilles yderligere krav til lejet. Det gælder f.eks. inden for forskellige sektorer som fødevareindustrien eller medicinsk teknologi. Her er specifikationer som egnethed til kontakt med fødevarer eller egnethed til brug i renrum afgørende. Systemproducenter kræver ofte fødevarecertificering i henhold til EU-standard 10/2011 eller FDA (amerikansk myndighed: Food and Drug Administration).
Fordelen ved plast ligger i de mange forskellige materialer. Det betyder, at der kan vælges forskellige basispolymerer til en lang række anvendelser, som passer præcist til anvendelsen med hensyn til deres specifikationer. I de senere år er basispolymerer som POM, PP, PEEK og andre plasttyper blevet etableret. Kuglelejer af plast kan være velegnede til følgende industrier og anvendelser:

Ud over at xiros plastkuglelejer er korrosionsfrie og varmebestandige, kan de også bruges i kemiske miljøer. Vedligeholdelsesomkostningerne for maskiner og anlæg kan reduceres, og driftssikkerheden øges. Plastkuglelejerne er kendetegnet ved tør drift med lav friktion, hvilket betyder, at xiros-kuglelejerne ikke kræver smøring. Det minimerer rullemodstanden. Årsagen er, at kuglerne ikke behøver at overvinde smøremidlets modstand, så de kan starte op med et lavt startmoment.
Men plastkuglelejer kan også nå deres grænser. For eksempel kan hastigheder på over 5.000 omdrejninger pr. minut kun opnås i kort tid, da plast deformeres hurtigere end metal ved højere hastigheder og den deraf følgende varmeudvikling. Lejer af metal har derimod en fordel, når det gælder højere hastigheder og større belastninger. Det er her, metalvarianten scorer point takket være sin kombination af hårdhed og fleksibilitet.
Ja, metalkuglelejer er foran i disse discipliner, men udviklingen inden for kuglelejeteknologi gør det muligt at blande kortene på ny. Hvad betyder det helt præcist? igus® har altid haft grundforskning og et testlaboratorium, der udfører omkring 135 billioner testcyklusser hvert år. Ud over undersøgelser af friktionskoefficienter og slidhastigheder er f.eks. også korrosionsadfærd på dagsordenen.

Kuglelejer af metal, plast og keramik
For plast og keramik fungerer vandige medier som smøremidler. Med et passende design kan friktionskoefficienten stabiliseres på et lavt niveau på omkring 0,1 eller endnu lavere. Sliddet er meget lavt, så der opnås generelt en meget lang levetid. Med hensyn til bæreevne og opnåelig hastighed har både plast og keramik ulemper i forhold til metaller. Uanset de mange forskellige metalmaterialer har metaller en god kombination af hårdhed og fleksibilitet. Plast er derimod betydeligt blødere og kan deformeres hurtigere (især ved høje temperaturer). Selvom keramik er meget hårdt, har det også den laveste fleksibilitet og kan hurtigt gå i stykker ved stødbelastninger. Desuden er varmeafgivelsen fra keramik og plast lavere end fra metal. De er derfor også begrænsede med hensyn til den maksimale realiserbare hastighed.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h