Testlaboratorium for polymer-kuglelejer

Det er, hvad der venter dig på vores testlaboratorieside:

Testrig i kuglelejetestlaboratoriet

Testrigg til radiale sporkuglelejer:

  • Testrigge med integrerede sensorer (DAQ) til samtidig måling af slid, belastningsabsorbering op til 250 N, forskellige levetids- og temperaturtest
  • Maks. hastighed: 5.000 o/min
  • Bevægelse: Ydre ring stopper, indre ring roterer
  • Installationsstørrelse: 6000
Materialeingeniør ved testriggen for radiale sporkuglelejer
DAQ-målesystem

Testbænk til rotation:

  • Test ved høj hastighed og lave belastninger (5.000 o/min, 10 N)
  • Løbende test med interne xirodur® materialer og iglidur® burmaterialer
  • installationsstørrelse: 6000

Parametre: 25 N, 2.000 rpm, driftstid 7 dage

  • Venstre: uarmeret materiale, før test
  • Højre: uarmeret materiale, efter test

Parametre: 25 N, 2.000 rpm, driftstid 7 dage

  • Venstre: forstærket iglidur® materiale, før test
  • Højre: forstærket iglidur® materiale, efter test

Kuglelejer under vand: igus® vs. metallejer

Metallejet korroderer efter få timer

Kuglelejer under vand: testresultatet

Hvilke kuglelejer egner sig til galvanisering?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning